• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFS318-56T20 - SNR

EXFS318-56T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento76 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida30 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje96,3 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje56 mm
B - Ancho anillo interior87,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior115,9 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito133 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento24 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado240 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación216 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento280 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento43,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso22,6 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación65,2 N-m