Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio.
En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Ficha técnica
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
A - Ancho del alojamiento | 38 mm |
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 26 mm |
B - Ancho anillo interior | 34,8 mm |
d - Diámetro eje | 25 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 37,4 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 60 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 36,5 mm |
H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 16 mm |
H2 - Altura del alojamiento | 70 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 105 mm |
L - Largo del alojamiento | 140 mm |
L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 42 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 13 mm |
N1 - Largo del agujero de montaje | 19 mm |
S - Distancia desde el centro de la pista de rodadura hasta la cara del AE (lado opuesto al sistema de bloqueo) | 17,4 mm |
Width over covers | 41,2 mm |
Marca | SNR |

PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 7,88 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,892 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 5,5 N-m |