Volver

EXP205T04COE - SNR

EXP205T04COE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - EX205G2T04 - SCOE205-25 - P205N
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A - Ancho del alojamiento 38 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento 26 mm
B - Ancho anillo interior 34,8 mm
d - Diámetro eje 25 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito 37,4 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa 60 mm
G - Engrasador M6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento 36,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento 16 mm
H2 - Altura del alojamiento 70 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación 105 mm
L - Largo del alojamiento 140 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento 42 mm
N - Dimension agujero de fijación 13 mm
N1 - Largo del agujero de montaje 19 mm
S - Distancia desde el centro de la pista de rodadura hasta la cara del AE (lado opuesto al sistema de bloqueo) 17,4 mm
Width over covers 41,2 mm
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C - Capacidad de carga dinámica 14 kN
C0 - Capacidad de carga estática 7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento -40 °C
Temperatura max de funcionamiento 100 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 0,892 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 5,5 N-m