• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXP318-56L3 - SNR

EXP318-56L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento110 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento72 mm
B - Ancho anillo interior87,3 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito133 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento118 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento45 mm
H2 - Altura del alojamiento235 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación330 mm
L - Largo del alojamiento430 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento120 mm
N - Dimension agujero de fijación33 mm
N1 - Largo del agujero de montaje45 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento43,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso26,3 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación65,2 N-m