EXPA202L3CCE - SNR

EXPA202L3CCE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento40 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento22 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje15 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje13 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento30,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento11 mm
H2 - Altura del alojamiento62 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación52 mm
L - Largo del alojamiento76 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento22 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
Width over covers64 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,747 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m