Por motivos de mantenimiento, el sistema de pedido online de NTN-SNR no estará disponible el domingo 19 de septiembre a partir de las  05:00h hasta las 17:00h (UTC+02:00). Disculpen las molestias.

Volver

EXPA208-25 - SNR

EXPA208-25

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - EX208-25G2 - PA208
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 54 mm
A1 28 mm
B 42,8 mm
d 39,688 mm
d1 58 mm
E 20 mm
G M6x1
H 49,2 mm
H1 13 mm
H2 100 mm
J 84 mm
L 116 mm
L1 32 mm
N M14
S 21,4 mm
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C 29,6 kN
C0 18,2 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 1,92 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8 N-m