Volver

EXPA210-31T20 - SNR

EXPA210-31T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - EX210-31G2T20 - PA210
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 60 mm
A1 32 mm
B 49,2 mm
d 49,213 mm
d1 67,2 mm
E 25 mm
G M6x1
H 57,2 mm
H1 14 mm
H2 116 mm
J 94 mm
L 130 mm
L1 35 mm
N M16
S 24,6 mm
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C 35,1 kN
C0 23,2 kN
T min. -20 °C
T max. 200 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 2,84 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8 N-m