• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXPE208-25L3 - SNR

EXPE208-25L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento30 mm
B - Ancho anillo interior42,8 mm
d - Diámetro eje39,688 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito58 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento49,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento19 mm
H2 - Altura del alojamiento99 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación138 mm
L - Largo del alojamiento179 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento53 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje26 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento21,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,02 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m