• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXPE215L3 - SNR

EXPE215L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento66 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento48 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
d - Diámetro eje75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito102 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento82,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento27,5 mm
H2 - Altura del alojamiento164 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación210 mm
L - Largo del alojamiento265 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento78 mm
N - Dimension agujero de fijación22 mm
N1 - Largo del agujero de montaje30 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,54 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m