EXPLE201NL4 - SNR

EXPLE201NL4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento32 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento22,5 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje12 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento31,8 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento12,5 mm
H2 - Altura del alojamiento63,7 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación94,5 mm
L - Largo del alojamiento126,5 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
N1 - Largo del agujero de montaje17 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,69 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m