Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura.
En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EX201G2T04
 - SCOE204-12 (x2)
 - PLE204N
 
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| A - Ancho del alojamiento | 32 mm | 
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 22,5 mm | 
| B - Ancho anillo interior | 34 mm | 
| d - Diámetro eje | 12 mm | 
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 32,4 mm | 
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 54 mm | 
| G - Engrasador | M6x1 | 
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 31,8 mm | 
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 12,5 mm | 
| H2 - Altura del alojamiento | 63,7 mm | 
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 94,5 mm | 
| L - Largo del alojamiento | 126,5 mm | 
| N - Dimension agujero de fijación | 11 mm | 
| N1 - Largo del agujero de montaje | 17 mm | 
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 17 mm | 
| Width over covers | 63,5 mm | 
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 12,8 kN | 
| C0 - Capacidad de carga estática | 6,65 kN | 
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C | 
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C | 
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,766 kg | 
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 5,5 N-m |