Brida

EXPLE206-18 - SNR

EXPLE206-18

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento41,5 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento27,5 mm
B - Ancho anillo interior36,4 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento39,7 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento14,5 mm
H2 - Altura del alojamiento79,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación119 mm
L - Largo del alojamiento161,5 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje24,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,23 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m