• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXSP203L3COE - SNR

EXSP203L3COE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento21 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,5 mm
d - Diámetro eje17 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto78 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento41 mm
L - Largo del alojamiento264 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento225 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
Width over covers64 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Chasis tensor 2SPR11
Chasis tensor 3SPR12
Chasis tensor 4SPR14
Peso1,724 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m