Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, sistema de estanqueidad L4.
En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 21 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 48,3 mm |
d - Diámetro eje | 30 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 44,1 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 70 mm |
G - Engrasador | R1/8" |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 98 mm |
H2 - Altura / Ancho alojamiento | 41 mm |
L - Largo del alojamiento | 274 mm |
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 225 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 18,2 mm |
Width over covers | 69 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 19,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Chasis tensor 2 | SPR11 |
Chasis tensor 3 | SPR12 |
Chasis tensor 4 | SPR14 |
Peso | 2,118 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |