• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXSP210T04CCE - SNR

EXSP210T04CCE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento31 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior62,7 mm
d - Diámetro eje50 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito67,2 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa100 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto120 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento61 mm
L - Largo del alojamiento320 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento260 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,6 mm
Width over covers90,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Chasis tensor 2SPR21
Chasis tensor 3SPR22
Chasis tensor 4SPR24
Peso4,27 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m