• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT203CCE+WB - SNR

EXT203CCE+WB

Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A5 - Altura total - cuadro + inserto55,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,5 mm
d - Diámetro eje17 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento29 mm
G1 - Tamaño del roscadoTR 16x4
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto199 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación154 mm
L - Largo del alojamiento317 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento83 mm
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca367 mm
m - Distancia entre los agujeros de montaje117 mm
m1 - Distancia entre agujeros de montaje19 mm
N - Dimension agujero de fijación12
P - Distancia máx de movimiento150 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
SW - Tamaño de la llave11 mm
T - Espesor6 mm
Width over covers62,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,527 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m