• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT207L4 - SNR

EXT207L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento37 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado12 mm
A230 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior51,1 mm
d - Diámetro eje35 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito51,1 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto102 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado89 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento64 mm
L - Largo del alojamiento129 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento78 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida13 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado64 mm
N - Dimension agujero de fijación22 mm
N1 - Largo muesca de fijación16 mm
N2 - Altura muesca de fijación37 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,7 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m