• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT209COE - SNR

EXT209COE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento49 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado16 mm
A235 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior56,3 mm
d - Diámetro eje45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa95 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto117 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado102 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento83 mm
L - Largo del alojamiento144 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento87 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida16 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado83 mm
N - Dimension agujero de fijación29 mm
N1 - Largo muesca de fijación19 mm
N2 - Altura muesca de fijación49 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento21,4 mm
Width over covers84,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,646 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m