Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Ancho del alojamiento | 50 mm |
A5 - Altura total - cuadro + inserto | 68,1 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 62,7 mm |
d - Diámetro eje | 49,213 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 67,2 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 30 mm |
G1 - Tamaño del roscado | TR 24x5 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 233 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 192 mm |
L - Largo del alojamiento | 520 mm |
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 108 mm |
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca | 593 mm |
m - Distancia entre los agujeros de montaje | 219 mm |
m1 - Distancia entre agujeros de montaje | 22 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 15 |
P - Distancia máx de movimiento | 300 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 24,6 mm |
SW - Tamaño de la llave | 15 mm |
T - Espesor | 6 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 35,1 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 23,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 10,54 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |