• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT210L3CCE - SNR

EXT210L3CCE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento49 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado16 mm
A237 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior62,7 mm
d - Diámetro eje50 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito67,2 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa100 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto117 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado102 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento83 mm
L - Largo del alojamiento149 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento90 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida16 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado86 mm
N - Dimension agujero de fijación29 mm
N1 - Largo muesca de fijación19 mm
N2 - Altura muesca de fijación49 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,6 mm
Width over covers90 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,87 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m