Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EX213G2T20
- SCCE213
- SCOE213-65
- T213N
- WB213
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 65 mm |
| A5 - Altura total - cuadro + inserto | 89,6 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 85,7 mm |
| d - Diámetro eje | 65 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 86 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 132 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 38 mm |
| G1 - Tamaño del roscado | TR 30x6 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 322 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 260 mm |
| L - Largo del alojamiento | 606 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 144 mm |
| L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca | 699 mm |
| m - Distancia entre los agujeros de montaje | 260 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de montaje | 22 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 15 |
| P - Distancia máx de movimiento | 300 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 34,1 mm |
| SW - Tamaño de la llave | 19 mm |
| T - Espesor | 6 mm |
| Width over covers | 119,8 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 57,2 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 40 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 22,346 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 22 N-m |