• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT213T20COE - SNR

EXT213T20COE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado26 mm
A244 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior85,7 mm
d - Diámetro eje65 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito86 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa132 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto167 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado151 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento111 mm
L - Largo del alojamiento224 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento137 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida21 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado121 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
N1 - Largo muesca de fijación32 mm
N2 - Altura muesca de fijación70 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
Width over covers119,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,618 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m