• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT214-43 - SNR

EXT214-43

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado26 mm
A246 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior85,7 mm
d - Diámetro eje68,263 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito96,8 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto167 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado151 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento111 mm
L - Largo del alojamiento224 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento137 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida21 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado121 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
N1 - Largo muesca de fijación32 mm
N2 - Altura muesca de fijación70 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,42 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m