• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT307-20 - SNR

EXT307-20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento45 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado16 mm
A232 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior51,6 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito55 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto111 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado100 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento75 mm
L - Largo del alojamiento150 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento94 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida17 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado80 mm
N - Dimension agujero de fijación30 mm
N1 - Largo muesca de fijación20 mm
N2 - Altura muesca de fijación45 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,46 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m