• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT309-28T04 - SNR

EXT309-28T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento55 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado18 mm
A238 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior58,7 mm
d - Diámetro eje44,45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito70 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto138 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado125 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento90 mm
L - Largo del alojamiento178 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento110 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida20 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado97 mm
N - Dimension agujero de fijación34 mm
N1 - Largo muesca de fijación24 mm
N2 - Altura muesca de fijación55 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica53 kN
C0 - Capacidad de carga estática31,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,17 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m