• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT310-30 - SNR

EXT310-30

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento61 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado20 mm
A240 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior66,6 mm
d - Diámetro eje47,625 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito76,2 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto151 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado140 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento98 mm
L - Largo del alojamiento192 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento118 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida22 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado106 mm
N - Dimension agujero de fijación37 mm
N1 - Largo muesca de fijación27 mm
N2 - Altura muesca de fijación61 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,33 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m