• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT314-43T04 - SNR

EXT314-43T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento90 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado26 mm
A252 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior92,1 mm
d - Diámetro eje68,263 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito102 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto202 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado180 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento130 mm
L - Largo del alojamiento252 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento155 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida27 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado140 mm
N - Dimension agujero de fijación46 mm
N1 - Largo muesca de fijación36 mm
N2 - Altura muesca de fijación85 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104,26 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m