• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT315-48T20 - SNR

EXT315-48T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • T315
  • EX315-48G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento90 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado26 mm
A255 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior100 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito113 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto216 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado192 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento132 mm
L - Largo del alojamiento262 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento160 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida27 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado150 mm
N - Dimension agujero de fijación46 mm
N1 - Largo muesca de fijación36 mm
N2 - Altura muesca de fijación85 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,48 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m