• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT316T04 - SNR

EXT316T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento102 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado30 mm
A260 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior106,4 mm
d - Diámetro eje80 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito119 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto230 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado204 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento150 mm
L - Largo del alojamiento282 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento174 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida30 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado160 mm
N - Dimension agujero de fijación53 mm
N1 - Largo muesca de fijación42 mm
N2 - Altura muesca de fijación98 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento40,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática86,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,1 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m