• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT318-56 - SNR

EXT318-56

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento110 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado32 mm
A266 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior115,9 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito133 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto255 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado228 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento160 mm
L - Largo del alojamiento312 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento192 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida32 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado175 mm
N - Dimension agujero de fijación57 mm
N1 - Largo muesca de fijación46 mm
N2 - Altura muesca de fijación106 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento43,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso22,8 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación65,2 N-m