• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXT319T04 - SNR

EXT319T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento110 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado35 mm
A272 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior122,3 mm
d - Diámetro eje95 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito140 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto270 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado240 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento165 mm
L - Largo del alojamiento322 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento197 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida33 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado180 mm
N - Dimension agujero de fijación57 mm
N1 - Largo muesca de fijación46 mm
N2 - Altura muesca de fijación106 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento46,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica156 kN
C0 - Capacidad de carga estática122 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso26,1 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m