El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 17 mm |
| D - Diámetro exterior | 28 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 2,47 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 1,86 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,085 kN |
| f0 - Coeficiente | 15.4 |
| Tmin - Temperatura mínima | -25 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 110 °C |
Industry Calcul Factors