• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

F-W689ZZ1/1K - NTN

F-W689ZZ1/1K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior9 mm
D - Diámetro exterior17 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1,91 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,82 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,033 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite39000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa33000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-55 °C
Tmax - Temperatura máxima130 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI15,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE10,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image