Rodamientos de bolas de 1 hilera

F-WA673SSA/1K - NTN

F-WA673SSA/1K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior3 mm
D - Diámetro exterior6 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior2,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,08 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,001 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica0,268 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,094 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,002 kN
f0 - Coeficiente14.7
N lim - Velocidad limite lubricación grasa60000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI3,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE5,4 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,08 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image