Referencia FC.10893
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC.10893
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 0,766 kg |
Diámetro interior 1 | 28 mm |
Ancho 1 | 45 mm |
Diámetro exterior 2 | 75 mm |
Código Caja de Cambios | NG2 |
Diámetro exterior 1 | 67 mm |