Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designación | FF25_C3 |
Marca | SNR |
Serie | FF |
Tipo de soportes | Flange type |
Material | Carbon steel |
D | 80 mm |
D1 g6 | 63 mm |
D2 | 98 mm |
B - Ancho brida | 24 mm |
B1 | 10 mm |
B2 | 14 mm |
B3 | 15 mm |
H6 | 8,5 mm |
Sección cuadrada W | 79 mm |
S1 | 9 mm |
S2 | 14 mm |
d1 | 26 mm |
Peso | 0,66 kg |