Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | FK12_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | FK |
| Tipo de soportes | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 44 mm |
| D1 g6 | 36 mm |
| D2 | 54 mm |
| B - Ancho brida | 27 mm |
| B1 | 17 mm |
| B2 | 10 mm |
| B3 | 17,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 27 mm |
| B7 | 34,5 mm |
| B9 | 35,5 mm |
| H6 | 4 mm |
| Sección cuadrada W | 44 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| S2 | 8 mm |
| Sección cuadrada T | 19 mm |
| Ángulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 12 mm |
| Peso | 0,25 kg |

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Ca - Capacidad carga axial dinámica | 5,05 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 5,05 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 2,46 kN |
| C0r - Carga carga estática | 2,46 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 2,38 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 2,38 kN |
| Par de arranque | 0.021 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 91 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 91 N/µm |