• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA350.20 - SNR

GA350.20
Referencia GA350.20

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)24 mm
Tipo de rodilloTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)80 mm
Weight0,23 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW11 28 1 726 181BMW11 28 1 730 571BMW11 28 1 738 061BMW11 28 1 738 605BMW11 28 1 748 130BMW11 28 7 841 228BMW11 28 7 841 531BMW1726181BMW1738061BMW1738605BMW1748130BMW7841228

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMW3 Series3 Series11/1994 => 05/2000--BMWSERIE 3SERIE 3 III => --BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMWSERIE 5SERIE 5 III02/1990 => 08/1996--BMWSERIE 5SERIE 5 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 V => --BMWSERIE 6SERIE 6 II => --BMWSERIE 6SERIE 6 III02/2015 => --BMWSERIE 7SERIE 7 III06/1995 => 07/2001--BMWX5X5 I12/1999 => 10/2006--BMWZ3Z3 I => --BMWZ4Z4 I08/2002 => 12/2005--