• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA350.29 - SNR

GA350.29
Referencia GA350.29

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodilloTendeur
Width 1 (Auxiliary System)23 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Weight0,29 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW11 28 2 243 592Opel1340539Opel1340543BMW2243592BMW2244754Vauxhall90509273Opel, Vauxhall90511627

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMWSERIE 3SERIE 3 III07/1991 => 03/2001--BMWSERIE 3SERIE 3 IV02/1998 => 06/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 III07/1991 => 08/1996--BMWSERIE 5SERIE 5 IV09/1995 => 03/2004--BMWSERIE 7SERIE 7 III03/1996 => 07/2001--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--