• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo enrollador

GA350.80 - SNR

GA350.80

NTN-SNR le ofrece,para los RODILLOS DE ACCESORIOS ENROLLADORES:

  • una gama completa cubriendo las necesidades delmercado,
  • la garantía de una calidad de origen,
  • su experiencia del mercado recambio automóvil,
  • el beneficio de su experiencia adquiridaen primer equipo.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,205 kg
Width 1 (Auxiliary System)28 mm
Tipo de rodilloEnrouleur
Diámetro exterior 154 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW11 28 7 800 562BMW7800562

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMW11 => --BMW33 => --BMWSERIE 1SERIE 1 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMWSERIE 5SERIE 5 1 => --BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2007 => 08/2010--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 7SERIE 7 V => --BMWX1X1 I => --BMWX3X3 I08/2007 => 08/2010--BMWX5X5 II => --BMWX6X6 I => --BMWX6X6 II07/2014 => --