Rodillo tensor

GA351.23 - SNR

GA351.23

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight0,997 kg
Tipo de rodilloTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)76 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes2722000070Mercedes2722000270MercedesA2722000270

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 01/2011--MercedesCLASSE CCLASSE C II12/2004 => 01/2008--MercedesCLASSE CCLASSE C III12/2006 => 01/2011--MercedesCLASSE CLCLASSE CL III05/2006 => 08/2010--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II12/2004 => 05/2009--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I06/2004 => 12/2010--MercedesCLASSE ECLASSE E III06/2004 => 10/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E IV02/2009 => 03/2013--MercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 04/2009--MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I06/2008 => 05/2011--MercedesCLASSE MCLASSE M II04/2005 => 12/2011--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 09/2012--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 09/2012--MercedesCLASSE SCLASSE S IV09/2004 => 05/2013--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 01/2012--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 12/2010--MercedesGLK-SERIESGLK-SERIES06/2009 => 05/2012--MercedesR-SERIESR-SERIES03/2008 => 09/2012--MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES12/2007 => 12/2010--MercedesVIANOVIANO 108/2007 => 08/2010--MercedesVIANOVIANO 208/2007 => 08/2010--