Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GA351.46
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro exterior 2 | 70 mm |
Diámetro exterior 1 | 65 mm |
Ancho 3 | 22 mm |
Diámetro exterior 3 | 75 mm |
Weight | 3,385 kg |
Tipo de rodillo | Tendeur |