![GA351.47](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-GA35147-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGhhNS9oZGQvMTAwMDA3NTQyMTI4OTQvNTE1V3g1MTVIX0dBMzUxNDctU05SXzEuanBnfGRiN2Q3MzAyYjRlM2I5MWIxZDdmYmFjYmZmY2QwMjcwMTI5ODUyYzEyMjA5YTg3YThiN2VhNTIxZWIyMWJmNGE)
Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GA351.47
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Ancho 1 | 25 mm |
Diámetro exterior 1 | 70 mm |
Ancho 3 | 22 mm |
Diámetro exterior 2 | 76 mm |
Diámetro exterior 3 | 69 mm |
Weight | 3,09 kg |
Tipo de rodillo | Tendeur |