• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA352.73 - SNR

GA352.73

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm
Tipo de rodilloTendeur
Weight0,802 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMitsubishi1345A034Ford1440933Ford1477061Peugeot, Citroen, Fiat, Lancia1611424980Ford1696474Ford1870358Volvo31216514Citroen, Peugeot5751-F5Lancia, Fiat9653197280

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC5C502/2008 => 11/2011--CitroenC5 IC5 I01/2006 => 05/2008--CitroenC5C5 II05/2008 => 08/2015--CitroenC6C609/2006 => 12/2010--CitroenC8C811/2007 => 11/2010--FiatULYSSEULYSSE II12/2007 => 06/2010--FordCMAXCMAX II09/2014 => --FordEDGEEDGE 109/2014 => --FordFocusFOCUS III09/2014 => --FordFOCUS IVFOCUS IV09/2014 => --FordFocusFocus02/2011 => 06/2015--FordGalaxyGALAXY II => 05/2010--FordGalaxyGALAXY III09/2014 => --FordKUGA IIKUGA II09/2014 => --FordMONDEO IIIMONDEO III => --FordMondeoMONDEO IV09/2014 => --FordS-MAXS-MAX I => 05/2010--FordS-MAXS-MAX II09/2014 => --LanciaPHEDRAPHEDRA11/2007 => 10/2010--MercedesATEGOATEGO09/2014 => 08/2015--MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II07/2007 => 06/2012--Peugeot407407 105/2006 => 11/2009--Peugeot407407 205/2006 => 11/2009--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2015--Peugeot607607 205/2006 => 12/2010--Peugeot80780711/2007 => 11/2010--VolvoS80 IIS80 II08/2007 => 04/2010--VolvoV70V70 II09/2007 => 04/2010--