Rodillo enrollador

GA352.82 - SNR

GA352.82

NTN-SNR le ofrece,para los RODILLOS DE ACCESORIOS ENROLLADORES:

  • una gama completa cubriendo las necesidades delmercado,
  • la garantía de una calidad de origen,
  • su experiencia del mercado recambio automóvil,
  • el beneficio de su experiencia adquiridaen primer equipo.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)29 mm
Tipo de rodilloTendeur
Weight0,11 kg
Diámetro exterior 173 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1450947Ford1465253Ford1555720Volvo31272239Ford5M5Q19A216DCFord5M5Q6C344AA

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordBMAXBMAX07/2012 => --FordC-MAXC-MAX12/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => --FordFIESTA VIFIESTA VI09/2008 => 08/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => --FordFocusFOCUS II06/2006 => 08/2011--FordFocusFOCUS III02/2011 => --FordFOCUS IVFOCUS IV04/2018 => --FordFocusFocus12/2007 => 10/2009--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I01/2014 => --FordTRANSITTRANSIT01/2014 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II09/2013 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I01/2014 => --VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 101/2006 => 05/2012--VolvoV50V50 201/2006 => 05/2012--