Rodillo tensor

GA357.08 - SNR

GA357.08

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Weight1,272 kg
Tipo de rodilloTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)76 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAudi, Skoda, Seat, Volkswagen078903133ABVolkswagen, Audi078903133BAudi, Volkswagen078903133T

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A406/1995 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II08/2001 => 11/2005--AudiA6A606/1995 => 04/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II06/1995 => 07/2005--AudiA8A8 I05/1994 => 08/2002--AudiCabrioletCABRIOLET 212/1994 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 207/1991 => 12/1995--AudiN-SERIESN-SERIES06/1995 => 02/1996--SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenPassatPASSAT IV04/1997 => 04/2005--VolkswagenPassatPassat04/1997 => 04/2005--