• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA357.71 - SNR

GA357.71
Referencia GA357.71

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GA357.71

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro exterior 160 mm
Ancho 124 mm
Weight0,455 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen, Skoda, Seat, Audi06L903133D

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 I => --AudiA1A1 II => 04/2019--AudiA3A310/2013 => 04/2017--AudiA3A3 III => --AudiA4A4 III => 04/2019--AudiA4A4 IV => 04/2019--AudiA5A504/2013 => --AudiA5A5 I => 04/2019--AudiA5A5 II => 04/2019--AudiA6A602/2011 => 03/2015--AudiA6A6 IV => --AudiA7A7 I => 04/2019--AudiA7A7 II => 04/2019--AudiA8A8 III => 04/2019--AudiQ2Q2 1 => --AudiQ2Q2 207/2018 => --AudiQ3Q3 I => 04/2019--AudiQ3Q3 II => 04/2019--AudiQ5Q504/2013 => 04/2015--AudiQ5Q5 I => 04/2019--AudiQ5Q5 II => 04/2019--AudiQ7Q7 II => 04/2019--AudiTTTT03/2015 => --AudiTTTT III => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II => 04/2019--SeatATECAATECA 1 => 04/2019--SeatATECAATECA 2 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV => 04/2019--SeatLEONLEON III => --SeatTARRACOTARRACO => --SkodaKAROQKAROQ 1 => 04/2019--SkodaKAROQKAROQ 2 => 04/2019--SkodaKODIAQKODIAQ I => --SkodaOctaviaOCTAVIA III => 04/2019--SkodaSUPERBSUPERB III => --VolkswagenARTEONARTEON 1 => --VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenBEETLEBEETLE06/2017 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II => 04/2019--VolkswagenGOLFGOLF10/2014 => 02/2017--VolkswagenGOLFGOLF VII => 04/2019--VolkswagenPASSATPASSAT VII => --VolkswagenPOLO VPOLO V => 04/2019--VolkswagenPOLO VIPOLO VI => 04/2019--VolkswagenSHARANSHARAN II => 04/2019--VolkswagenT-ROCT-ROC 1 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 206/2017 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN03/2017 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II => 04/2019--VolkswagenTOURANTOURAN III => 04/2019--