Volver

GA373.04 - SNR

GA373.04

NTN-SNR le ofrece,para los RODILLOS DE ACCESORIOS ENROLLADORES:

  • una gama completa cubriendo las necesidades delmercado,
  • la garantía de una calidad de origen,
  • su experiencia del mercado recambio automóvil,
  • el beneficio de su experiencia adquiridaen primer equipo.

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERISTICAS

Diámetro exterior 1 90 mm
Tipo de rodillo Enrouleur
Ancho 1 25 mm
Peso 0,555 kg

 

Fabricante
Referencia
HYUNDAI 25281-35020 HYUNDAI 25281-35050 HYUNDAI 25281-35060 KIA 25281-35060 VOLVO 30873488 MITSUBISHI MD102451 MITSUBISHI MD166381 MITSUBISHI MD308882 MITSUBISHI MD368209

 

Marca
Modelo
Generación
Fecha
Posición
Emplazamiento
HYUNDAI Galloper Galloper 03/1998 => 05/2002 - - HYUNDAI Sonata Sonata série 1 08/1990 => 05/1993 - - HYUNDAI Sonata Sonata série 2 06/1993 => 01/1995 - - KIA Sorento Sorento 04/2003 => 04/2006 - - MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 11/1990 => 04/2001 - - MITSUBISHI Pajero Pajero 3 (VD/VF) 01/2000 => 07/2006 - - MITSUBISHI Pajero Pajero 4 08/2006 => - - MITSUBISHI Pajero Pajero Sport (K9) 07/1998 => 01/2009 - - MITSUBISHI Shogun Shogun 1 (L0/1) 10/1988 => 05/1991 - - MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 11/1990 => 04/2001 - - MITSUBISHI Shogun Shogun 3 (V6/7) 01/2000 => 07/2006 - - MITSUBISHI Shogun Shogun 4 08/2006 => - - VOLVO S40 S40 02/1998 => 02/2004 - - VOLVO V40 V40 02/1998 => 02/2004 - -