Volver

GA374.37 - SNR

GA374.37

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERISTICAS

Diámetro exterior 1 70 mm
Tipo de rodillo Tendeur
Ancho 1 27 mm
Peso 1,057 kg

 

Fabricante
Referencia
HONDA 31170-RB0-J01 HONDA 31170-RB0-J02 HONDA 31170-RSJ-E01

 

Marca
Modelo
Generación
Fecha
Posición
Emplazamiento
HONDA Civic Civic IX/phase I (FK/FD/FN) 09/2011 => 01/2015 - - HONDA Civic Civic VIII (FK/FD/FN) 12/2005 => 09/2011 - - HONDA Jazz Jazz III 09/2008 => 11/2010 - -