• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA383.00 - SNR

GA383.00
Referencia GA383.00

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GA383.00

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight1,17 kg
Diámetro exterior 176 mm
Ancho 131 mm
Tipo de rodilloTendeur

OE Equivalents

FabricanteReferenciaJaguarAJ88003JaguarC2C36146JaguarC2S11662

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoJaguarS-TypeS-TYPE 212/2003 => 09/2007--JaguarS-TypeS-Type12/2003 => 09/2007--JaguarX-TYPEX-TYPE 101/2001 => 01/2008--JaguarX-TYPEX-TYPE 201/2001 => 01/2008--JaguarXFXF07/2007 => 02/2009--JaguarXF IXF I01/2009 => 04/2012--JaguarXJXJ IV09/2002 => 11/2009--JaguarXJ SERIEXJ SERIE09/2002 => 11/2009--JaguarXKXK I07/2002 => 08/2005--JaguarXK SERIEXK SERIE07/2002 => 03/2009--